Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
EV Inverter photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Inversor de vehículo eléctrico, armario autoportante

Esta serie de armarios eléctricos con clasificación de tipo 3R se ha diseñado específicamente para el cuadro de inversores de vehículos eléctricos (EV) que suministran alimentación a las estaciones de carga. Para asistir a los proyectos de infraestructura de vehículos eléctricos y optar a una financiación designada, estos armarios se fabrican en EE. UU. con acero estadounidense. Los armarios cuentan con un diseño de una sola pieza robusto y fiable, además de un montaje interno flexible capaz de soportar cargas pesadas. Disponible de serie en varias configuraciones de acceso a la puerta para adaptarse a los requisitos de las aplicaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3R; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 3R

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero
Acabado Polvo recubierto
Color Blanco
Recursos Vídeo
nVent HOFFMAN solutions for EV Charging Infrastructure

Play

DC Fast Charging Power Inverter

Play

Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.