Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
EL900D_EL1200D24V_LEDLight Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Luminaria de armario LED de 24 V, EL1200D24V

Luminaria LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. El montaje sin herramientas reduce el tiempo de montaje. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo "conectar y listo". Modelo de 24 V (CC).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material De plástico
Acabado Suave
Color Negro
Tipo de lámpara DIRECCIÓN
Temperatura del color 4000K
Color de la luz Blanco neutro
Temperatura de funcionamiento −4 to 131°F
Temperatura de funcionamiento −20 to 55°C
Ventajas
Recursos Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.