Perfiles horizontales de puerta | Armarios murales, DHP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfiles horizontales de puerta | Armarios murales, DHP
Los perfiles de montaje se usan para montar accesorios en el marco de la puerta; esto permite un montaje sencillo y seguro de cables, conductos, etc.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Perfiles Horizontales con un patron de taladros cada 25 mm de diametros 4.5 y 6.5 mm para la fijacion e instalacion de equipamiento.
- Material: Acero galvanizado de 1.5 mm.
- Cantidad por embalaje: 5 piezas con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje: Se fijan directamente sobre los perfiles de montaje de la puperta MMDP. También se pueden montar verticalmente sobre dos perfiles horizontales. Para puertas con sistema de cierre de varillas, los perfiles se deben cortar donde se indica.
Especificaciones
Material
Acero dulce
Acabado
Galvanizado
Espesor
16ga
Espesor
1.5mm
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.