Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
CTHingedCover Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete CT con cubierta abatible, tipo 3R

El gabinete CT, con tapa con bisagra, Tipo 3R, proporciona protección y seguridad en exteriores para transformadores de corriente de instrumentos, que se requieren con frecuencia para la medición de vatios/hora de calificación transformador. Los gabinetes también pueden usarse como cajas de empalmes o de servicio y conjuntos de medidores, transformadores, relés o terminales domésticas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Código de color ANSI 61
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.