Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
06bw_m_sq.png
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete Concept de acero inoxidable para montaje en pared, EMC, cerrojo de 1/4 de vuelta, tipo 4X

Utilice los gabinetes Concept EMC con sus convenientes pestillos de un cuarto de vuelta en aplicaciones corrosivas en interiores o exteriores para contener las señales de interferencia electromagnética (EMI) parásitas producidas por componentes internos y para proteger esos componentes de la interferencia EMI/RFI externa.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; tipo 4, 4X, 12; archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado #4
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.