Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
CONCEPT_SlopedTop_Group Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete Concept de acero inoxidable, tapa inclinada, montaje en pared, tipo 4X

Para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren una parte superior inclinada y protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los gabinetes Concept cuentan con un estilo aerodinámico con un atractivo acabado con trazos y pestillos al ras de cuarto de vuelta de acero inoxidable para un cierre seguro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA / EEMAC Tipo 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 304
Acabado Cepillado #4
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.