Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
CONCEPTOIPair Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete HMI Concept, tipo 4

El gabinete HMI tiene una orientación horizontal, está fabricado con acero dulce, pintado en color gris claro. El gabinete Concept HMI es único entre los sistemas de gabinetes HMI, ya que permite una amplia variedad de opciones de personalización. Este sistema de montaje colgante o en pedestal permite una amplia variedad de configuraciones y modificaciones. Incluye una placa frontal desmontable que facilita la instalación de componentes HMI, un panel de puerta opcional que se puede montar en la puerta trasera con bisagra y permite cortes en cualquier lugar del gabinete.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA Tipo 4, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Polvo recubierto
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.