Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Cdsc20228 Concept Disconnect Type 4
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete con desconectador Concept, tipo 4

Use Concept Disconnect Enclosures in applications that require stylized design features and a preferred cutout for the disconnect switch or circuit breaker. Accepts major brand disconnect switches and circuit breakers and is supplied with a HOFFMAN-integrated tool-to-open handle.

Cada gabinete de desconexión Concept se suministra con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujetado a la puerta, un sistema de cierre estilo Concept (2 o 3 puntos) instalado en la puerta, instrucciones para ubicar e instalar la desconexión, y un kit de hardware que incluye una manija de puerta con candado, tuercas de montaje de panel, hardware de conexión a tierra y arandelas de sellado para los orificios de montaje.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

Soportes de montaje necesarios para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 4, 12, Type 13

IP66

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Polvo recubierto
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.