Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Costa Rica | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
COMLINEPkgClsd Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Paquete ComLine OSP tipo 4X

Con un paquete completo y listo para usar para equipos con rack de 19 pulg., los gabinetes livianos de montaje en pared ComLine OSP están construidos con aluminio resistente a la corrosión con una junta de espuma en el lugar que asegura y protege los equipos sensibles en aplicaciones al aire libre. Disponible con o sin compartimento de batería de respaldo.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

El gabinete cumple con la directiva RoHS

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

EC60529, IP66

Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D

EIA 310-D with 19 in. spacing for rack equipment

Meets BICSI TDMM, Tenth Edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)

Cabinet is RoHS compliant

NEBS is a trademark of Telcordia

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.