Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
CRP2545 Product Photo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Bisagra continua de aluminio con abrazaderas, tipo 12

El gabinete de aluminio de bisagra continua con abrazaderas es una solución de gabinete ligera que cuenta con una cubierta con bisagras que se fijan en el lado opuesto a la bisagra mediante abrazaderas y tornillos de acero inoxidable. Este gabinete es ideal para proteger componentes y controles en aplicaciones interiores, y mantiene una clasificación Tipo 12.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 50, 50E; Tipo 12, 13; archivo N.° E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File No. E27567

NEMA/EEMAC Tipo 12, 13

CSA File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP65

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Cepillado
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.