SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit, Acero, EG, 101.6 mm OD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit, Acero, EG, 101.6 mm OD
N.º de catálogo: SK565I
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Abrazadera para canal strut de una pieza desmontable para conduits EMT y rígidos
- Incluye impresión de rosca y tornillo capturado
Especificaciones
Atributos del producto
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.