Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Costa Rica | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH36064.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free, 318 mm

N.º de catálogo: PTF10
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Abrazadera Tool-Free
N.º de pieza Diámetro exterior OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Compatible Items
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar