Gancho para techo de piso de tipo celular para varilla roscada, 6.4 mm del orificio, Roscado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gancho para techo de piso de tipo celular para varilla roscada, 6.4 mm del orificio, Roscado
N.º de catálogo: DH4TI
Detalles
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Bloqueo positivo por medio de la lengüeta de cubierta
- Evita la torsión y el aflojamiento debido a la vibración
Especificaciones
Atributos del producto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.