Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Colombia | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Certificaciones que superan rigurosos estándares

Certificaciones nVent ERICO Cadweld

Especificar el sistema de soldadura exotérmica adecuado es fundamental para la vida útil de un sistema de puesta a tierra. Asegúrese de especificar el original, nVent ERICO Cadweld para su próximo proyecto.

Las mejores conexiones para un sistema de puesta a tierra son algo más que solo el tipo correcto; es imprescindible asegurarse de que el sistema de conexión está certificado para los estándares de pruebas más recientes y rigurosos.

nVent ERICO Cadweld cumple y supera los estándares de pruebas más rigurosos y las certificaciones de producto para conexiones de puesta a tierra. La lista de estándares que Cadweld cumple es extensa.

Esta lista incluye, entre otras, las siguientes normas:

Instituto de Ingenieros Eléctricos e Informáticos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) Std. 837-2014


IEEE 837 – norma IEEE para calificar conexiones permanentes

  • Utilizadas en puesta a tierra de la subestación, que se desarrolló específicamente para la evaluación y cualificación de conectores de puesta a tierra para su uso en un ambiente estricto de subestación.
  • Es el estándar de pruebas más riguroso para conexiones de puesta a tierra que garantiza que la conexión funcionará durante toda la vida útil de una instalación.
  • Múltiples conexiones nVent ERICO Cadweld han superado y excedido los requisitos de la última edición del estándar. En 2014 se publicó una nueva versión de IEEE 837, y esta versión de la norma tiene un protocolo de pruebas muy exigente para las conexiones de pruebas.

Pruebas de calificación: Conectores de puesta a tierra permanentes de nVent ERICO Cadweld

Descargue el resumen

UL 467


IL41378g.jpg
  • UL 467: Equipo de puesta a tierra y unión, es la norma ANSI para certificar equipos de puesta a tierra y unión. UL 467 se aplica a equipos de puesta a tierra y unión equipotencial para su uso de conformidad con el Código Eléctrico Canadiense, parte I, CSA C22.1, en Canadá, el Código Eléctrico Nacional, NFPA 70, en los Estados Unidos, o la Norma para Instalaciones Eléctricas, NOM-001-SEDE, en México.
  • Múltiples conexiones nVent ERICO Cadweld cumplen los requisitos de la última edición del estándar.
  • Se pueden encontrar listados de productos UL 467 en UL Product iQ. Busque “ERICO” y busque el archivo KDER.E220029.

AREMA


  • La Asociación de ingeniería ferroviaria y mantenimiento estadounidense se centra en el desarrollo y avance de los conocimientos técnicos y prácticos y de las prácticas recomendadas relacionadas con el diseño, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
  • Manual de comunicaciones y señales de la práctica recomendada que contempla sistemas de señalización, circuitos de vía, fuente de alimentación, protección eléctrica y control positivo de trenes (positive train control, PTC)
  • La soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld también está incluida en el Manual de ingeniería ferroviaria de AREMA®, capítulo 4: Ferrocarril – Sección 3.7 –Aplicación de uniones de vías ferroviarias

Otros estándares importantes:


Otros estándares importantes:

  • Servicios Públicos Rurales (Rural Utilities Service, RUS) del Departamento de Agricultura de Estados los Unidos (United States Department of Agriculture, USDA)
  • Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (Telecommunications Industry Association, TIA) – 607: Unión y puesta a tierra de instalaciones del cliente de telecomunicaciones.
  • Consulte la norma IEEE 80: Guía de IEEE de seguridad en subestaciones de CA.
  • IEEE 81: Guía IEEE de medición de puesta a tierra
  • Resistividad, impedancia de puesta a tierra y potenciales de superficie de puesta a tierra de un sistema de puesta a tierra, parte 1: Mediciones normales.
  • IEEE 1100: Práctica recomendada por el IEEE para alimentación y puesta a tierra de equipos electrónicos, también conocido como IEEE Emerald Book™
  • Guobiao (GB) 50169: Código para la construcción y aceptación de ingeniería de instalación de conexiones de puesta a tierra de equipos eléctricos (China)
  • DL/T 621: Puesta a tierra de instalaciones eléctricas de CA (China)
  • Australian/New Zealand Standard™ (AS/NZS) 1768: Protección contra descargas atmosféricas (Australia/Nueva Zelanda)
  • CENELEC - EN 50522: Puesta a tierra de instalaciones de energía que superan los 1 kV de CA
  • Fundación Danesa de Normas (DS) HD 637 S1: Instalaciones eléctricas que superan 1 kV de CA
  • Comité Electrotécnico Internacional (International Electrotechnical Committee, IEC) 61936-1: Instalaciones eléctricas que superan 1 kV de CA

Más información.

Si tiene preguntas sobre las certificaciones y listas de productos de nVent ERICO Cadweld, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico. O, para obtener más listados de productos nVent ERICO, consulte nuestra biblioteca de recursos.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SOPORTE TÉCNICO

IR A LA BIBLIOTECA DE RECURSOS