nVent lanza el intercambiador de calor compacto de aire a líquido SCHROFF 4U LHX para gabinetes de alta densidad de IA y GPU
La nueva solución compacta de enfriamiento por líquido de 4U ofrece hasta 7.5 kW de gestión térmica para gabinetes electrónicos de 19 pulgadas compatibles con electrónica de alta potencia e infraestructura de IA. LONDRES --nVent Electric plc (NYSE: NVent) (“nVent”), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, anunció hoy el lanzamiento del nVent SCHROFF 4U LHX, un intercambiador de calor compacto de aire a líquido diseñado para proporcionar un enfriamiento confiable y de alto rendimiento para IA, GPU y componentes electrónicos informáticos de alto rendimiento alojados en gabinetes cerrados de 19 pulgadas estándar.
A medida que las densidades de energía siguen aumentando con la adopción de procesadores avanzados de IA y GPU, la gestión de las cargas térmicas en gabinetes electrónicos para lograr un tiempo de actividad confiable se ha vuelto cada vez más importante. Es posible que las soluciones tradicionales de enfriamiento por aire forzado y de aire acondicionado en rack ya no proporcionen suficiente protección térmica para estos sistemas de alto rendimiento.
El nVent SCHROFF 4U LHX aborda este desafío con hasta 7.5 kW de capacidad de enfriamiento a través de un flujo de aire eficiente de adelante hacia atrás. Los ventiladores integrados de alto rendimiento extraen aire caliente desde la parte posterior del gabinete de 19 pulgadas hacia el intercambiador de calor, donde el calor se transfiere a un circuito de agua fría. Luego, el aire enfriado retorna a la parte delantera del gabinete, lo que respalda las arquitecturas de flujo de aire comunes en centros de datos y aplicaciones industriales para mantener temperaturas óptimas de operación en componentes electrónicos sensibles.
El intercambiador de calor de aire a líquido, diseñado para adaptarse a 4U de espacio en rack, se puede integrar fácilmente en cualquier gabinete de 19 pulgadas con una profundidad mínima de 800 mm, e incluye un sensor de temperatura montado en la parte trasera para un monitoreo térmico continuo y una eficiencia operativa mejorada.
Una versión resistente del SCHROFF 4U LHX también está disponible para cumplir con los exigentes requisitos de aplicaciones de defensa navales y terrestres, lo que extiende los beneficios de enfriamiento por líquido a sistemas militares e industriales.
“A medida que la IA y los sistemas electrónicos de alto rendimiento siguen aumentando la densidad de potencia, los clientes necesitan soluciones de enfriamiento por líquido compactas y escalables que se integren fácilmente a la infraestructura existente del gabinete”, dijo Alex Mao, gerente global de Productos en nVent.
”El intercambiador de calor de aire a líquido SCHROFF 4U LHX proporciona un enfriamiento eficiente y modular para entornos fundamentales para la misión y de alta confiabilidad”.
Para obtener más información sobre el intercambiador de calor de aire a líquido SCHROFF 4U LHX y
las soluciones de enfriamiento por líquido de nVent para desafíos de gestión térmica, visite: www.nvent.com/schroff/4ulhx