Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Bolivia | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Seleccione un molde de soldadura exotérmica

Cómo seleccionar un molde

Tenemos el molde adecuado para usted.

Es fundamental seleccionar el molde, el metal de soldadura y las herramientas adecuadas para su aplicación. Hemos diseñado más de 45,000 conexiones, y todos los días se diseñan algunas “especiales”. Seleccione el molde adecuado en cada momento utilizando nuestra herramienta en línea de selección de moldes.

Moldes estándar


Seleccione un tipo de molde a continuación para elegir el molde adecuado, paso a paso.

Los moldes de grafito nVent ERICO Cadweld están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores. Encuentre aquí nuestros estilos de molde más comunes.

SELECCIONAR UN MOLDE ESTÁNDAR

Sistema inteligente de numeración de piezas


nVent ERICO Cadweld utiliza un sistema inteligente de numeración de piezas para proporcionar información completa sobre el molde de un vistazo.

Nuestro sistema inteligente de numeración de piezas y el selector de moldes comunes agilizan y facilitan la elección de la mejor conexión para su proyecto.

Moldes especializados


¿Tiene una aplicación más especializada? Eche un vistazo a otros tipos de molde adicionales que diseña y ofrece nVent ERICO.

¿Va a realizar una conexión a una red de puesta a tierra existente donde los conductores pueden estar corroídos?

Moldes para servicios pesados de nVent ERICO

Las conexiones para servicios pesados utilizan una cavidad de conexión más grande en el molde y un material de soldadura de mayor tamaño que la conexión equivalente para servicios estándar.

Seleccionar un molde de servicio pesado

¿Va a hacer solamente algunas conexiones y desea la comodidad de un molde desechable de un solo uso?

nVent ERICO Cadweld One Shot

nVent ERICO Cadweld One Shot es un práctico paquete de conexión que consiste en un molde cerámico de uso único y material de soldadura que está diseñado principalmente para conectar conductores pequeños entre sí o a una varilla de puesta a tierra.

Seleccionar un Cadweld One Shot

¿Va a hacer una conexión en una vía férrea?

nVent ERICO Cadweld para raíles

nVent ERICO tiene moldes específicamente diseñados para su uso en aplicaciones de raíles, junto con nuestro material de soldadura F80 diseñado para su uso en vías.

Seleccione un CadwelD para molde de raíl

¿Va a hacer una conexión en interiores, quizás en un centro de datos donde no se permiten emisiones?

Moldes nVent ERICO Cadweld Exolon de emisión reducida

Diseñadas para prácticamente eliminar el humo de la reacción. Un sistema único de ignición electrónica que la convierte en una solución ideal para aplicaciones sensibles.

Seleccione un modelo cadweld exolon

¿Va a hacer una conexión desde un ánodo de protección catódica que conduce a un tubo?

Moldes de protección catódica nVent ERICO Cadweld

Las conexiones de protección catódica nVent ERICO Cadweld están diseñadas para tuberías y estructuras de metal que requieren protección contra la corrosión. Usan una aleación de material de soldadura especial para minimizar el efecto que tiene el calor sobre los tubos de acero.

Seleccione un molde catódico

¿Va a realizar una conexión de alta tensión?

Moldes de alta tensión nVent ERICO

Las conexiones de alta tensión de nVent ERICO Cadweld son mejores que las conexiones mecánicas y requieren menos trabajo que la soldadura MIG o TIG, y son ideales para aplicaciones de alta tensión.

Seleccione un molde de alta tensión

Recursos de selección de moldes


¿Necesita ayuda para elegir el molde adecuado para su aplicación?

PÓNGASE EN CONTACTO CON SOPORTE TÉCNICO