Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 8" tubo, 200 DN
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 8" tubo, 200 DN
N.º de catálogo: CSBQG0800EG
El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea nVent CADDY de sistemas de soporte de rociadores contra incendios de Pentair, está diseñado para ayudar a simplificar las instalaciones al dar soporte al tubo de servicio en caso de sismos y demás eventos catastróficos. Presenta un diseño innovador para la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio
- Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario
- Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente
- Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes
- Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
Especificaciones
Atributos del producto
| Cargas FM | |||||
| N.º de pieza | Cédula de tubo de servicio | Lateral | |||
| Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Pared ligera) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N |
| EN10255 M (10) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| EN10255 H (40) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| CSBQG0300EG | EN10255 L (Pared ligera) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0400EG | EN10255 L (Pared ligera) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0600EG | EN10255 L (Pared ligera) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N |
| EN10255 M (10) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N | |
| EN10255 H (40) | 4315 N | 6095 N | 7475 N | 8320 N | |
| CSBQG0800EG | 4,8 mm (grosor de la pared) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N |
| EN10255 H (40) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N | |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.