Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Bolivia | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH34013.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 2 1/2" tubo, 65 DN

N.º de catálogo: CSBQG0250EG

El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea nVent CADDY de sistemas de soporte de rociadores contra incendios de Pentair, está diseñado para ayudar a simplificar las instalaciones al dar soporte al tubo de servicio en caso de sismos y demás eventos catastróficos. Presenta un diseño innovador para la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero.

Leer más Leer menos
  • FM Approved, Seismic
  • OSHPD
  • UL
  • cUL
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Cargas FM
N.º de pieza Cédula de tubo de servicio Lateral
Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG EN10255 L (Pared ligera) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 M (10) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 H (40) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
CSBQG0300EG EN10255 L (Pared ligera) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0400EG EN10255 L (Pared ligera) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0600EG EN10255 L (Pared ligera) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 M (10) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 H (40) 4315 N 6095 N 7475 N 8320 N
CSBQG0800EG 4,8 mm (grosor de la pared) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N
EN10255 H (40) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar