Soporte sísmico universal, EG, tubos de 10 pulg., 250 DN
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 10 pulg., 250 DN
N.º de catálogo: CSB1000
El soporte sísmico universal nVent CADDY es una solución innovadora y versátil que proporciona estabilización sísmica para tuberías suspendidas. Con un exclusivo patrón de orificios ranurados que facilita la instalación, los instaladores pueden eliminar el riesgo y las molestias de la tornillería floja, lo que lo convierte en la opción ideal para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo del trabajo.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Products
Características
- Se utiliza como soporte sísmico para tuberías tanto en aplicaciones laterales como longitudinales
- El cabezal del perno desmontable facilita la instalación y la inspección
- Funciona con tuberías de 1-2 mm, lo que permite reducir el inventario
- Funciona como elemento de soporte con carril sólido de tipo A, con calibre 12 o más grueso
- Cumple los requisitos de NFPA®-13 y CEN/TS 1755:2021 para soportes de estabilización sísmica
- Especificación FM® probada
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950

Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.