Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

Solución de conexión eléctrica flexible fácil de instalar de 500 A a 6300 A

nVent ERIFLEX FleXbus es una solución de conexión innovadora y patentada entre dos equipos eléctricos, como un transformador, un cuadro eléctrico, un generador o un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) grande. Debido a su concepto único, FleXbus es una solución de conexión de alimentación alternativa con una instalación hasta un 50 % más rápida y una reducción del 20 % mínimo en el costo total de instalación.

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

VENTAJA OPERATIVA

  • Versátil, personalizable, fácil de usar y sin necesidad de herramientas específicas.
  • Atractivo para distancias cortas de hasta 25 metros.
  • Con una solución lista para usar, no se necesita mano de obra especializada
  • Conductor muy flexible sin radio de curvatura a respetar
  • Consiga prácticamente cualquier disposición y supere cualquier imperfección que pueda encontrar en el sitio
  • No se precisa una bandeja portacables para dar soporte a los conductores FleXbus

AHORRO DE TIEMPO

  • Hasta un 50 % más rápido de instalar que la blindobarra o las canaletas/bandejas portacables con varios cables y terminales

 

FIABILIDAD Y SEGURIDAD

  • Solución certificada y probada por IEC a nivel mundial
  • Baja emisión de humo, libre de halógenos, retardantes a las llamas y resistente a altas temperaturas
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

ESPACIO Y PESO

  • Solo un conductor por fase de 400 kVA (560 A) a 1600 kVA (2250 A) y dos conductores por fase de 2000 kVA (2800 A) a 3150 kVA (4435 A) cuando la solución de cable requiere múltiples conductores por fase
  • Tres conductores FleXbus por fase para 5000 y 6300 A
  • No se necesita ingeniería, estudios específicos ni mediciones estrictas de la instalación
  • Un mínimo del 20 % de reducción del costo total de instalación

Descripción general de la solución FleXbus

Descripción general del sistema de conexión de baja tensión con productos y accesorios.

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

Más información

Comparación de FleXbus

Comparación con otras soluciones, como cables y conductos a una temperatura ambiente de 30 °C.

Comparison_324x200 (002).jpg

Más información

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

Nuestra herramienta de cálculo y selección está disponible en línea. Comuníquese con su representante de nVent ERIFLEX o regístrese en línea.

Solicitar ahora

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

¿Necesita más información? Lea la documentación disponible de nVent ERIFLEX FleXbus.

Visitar recursos

¿Listo para empezar?

Contáctese con su representante de nVent ERIFLEX, por correo electrónico a ERIFLEX.FleXbus@nVent o toque el botón que aparece debajo.

Contáctenos