All Products
Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

TBHS Befestigung für biegbare Rundrohre mit Schalldämpfer, V-Form
Zur Installation von runden Lüftungskanälen. Mit EPDM-Gummiisolierung zur Schalldämmung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Befestigung für Lüftungsrohre mit Schallschutzelement, V-Form

Lastverteiler
Lastverteiler verteilt die Last auf zwei Anker und minimiert die Anzahl der benötigten Aussteifungen bei Beton- und Holzstrukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Lastverteiler, 14 mm Loch 1, 14 mm Loch 2
Lastverteiler, 20 mm Loch 1, 14 mm Loch 2

nVent CADDY Rod Lock Schienenmutter
Eine einfache Lösung für Trapezinstallationen in mehreren Ebenen oder für wandmontierte Strutmontageschienen. Konstruiert für Strutmontageschienenanordnungen mit der offenen Seite nach oben oder mit der offenen Seite nach unten.

LR Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, mehrere Kabel durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.

Seiltrommel
Seilspulen sind in loser Schüttung erhältlich, sodass Installateure nVent CADDY Speed Link-Systeme für jedes Projekt anpassen können.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
300-m-Spule 1,5-mm-Stahlseil, verzinkt
Seiltrommel, 1,5 mm Stahlseil, 50 m
300-m-Spule 2-mm-Stahlseil, verzinkt
Seiltrommel, 2 mm Stahlseil, 100 m
300-m-Spule 3-mm-Stahlseil, verzinkt

Multifunktions-Klipp
Flexibel, tool free rod/wire support for electrical boxes, cable, and conduit.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Multifunktions-Klipp, M4, M10 Stabgröße, 4,8 mm Draht, 3–9.5 mm Flansch, 6,5 mm Loch

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint, Schwarz
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Independent Underfloor Support creates a method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 101x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 152x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 203x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 304x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 609x558mm, Pregalvanized

Wire Basket Tray Ground Bolt
The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ground Bolt

Wire Basket Tray Drop Out
The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Gewindeankern für CADDY-Verbindungselemente zu installieren ist.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 1 m Länge, M6 Stabgröße
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 1 m Länge, M8 Stabgröße
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge, M6 Stabgröße
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge, M8 Stabgröße
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 3 m Länge, M6 Stabgröße
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 1,5 mm Stahlseil, 3 m Länge, M8 Stabgröße
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 2 mm Stahlseil, 2 m Länge, M8 Stabgröße
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 2 mm Stahlseil, 3 m Länge, M8 Stabgröße
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 2 mm Stahlseil, 5 m Länge, M6 Stabgröße
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss, 2 mm Stahlseil, 5 m Länge, M8 Stabgröße

Abstandsmontagesockel für Kabelklemmvorrichtung
Versetzte Montagebasis für Kabelklemme, um zu vermeiden, dass das Kabel in direktem Kontakt mit der Struktur steht. Kann in zwei verschiedenen Richtungen installiert werden und ermöglicht mehrere Versatzabstände.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Abstandsmontagesockel für Kabelklemmvorrichtung