Montageschiene Typ AA, mit Langloch
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageschiene Typ AA, mit Langloch
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Kalt geformte Schiene, Langloch
- Rücken-an-Rücken geschweißt
- Montageschienen für schwere Belastungen
- Zur individuellen Befestigung oder zur effizienten Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen
Spezifikationen
Typ Strutmontageschiene
AA (3 1/4" x 1 5/8")
Typ Strutmontageschiene
AA (83 x 41 mm)
Material
Stahl
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.