Flexibles Kunststoff-Kabelschutzrohr mit Stecker, 20–25 mm OD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Flexibles Kunststoff-Kabelschutzrohr mit Stecker, 20–25 mm OD
Katalog-Nr.: SCUSA2025
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Das Kabelschutzrohr wird in die Schelle eingedrückt
- Durch die Flexibilität dieses Designs passt sich eine Schelle an mehrere Durchmesser von Kabelschutzrohr an
- Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch in den Beton oder Ziegelstein gebohrt wurde
- Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen
- Nicht zur Flammausbreitung beitragend gemäß IEC 61386-25
- Glüh-/Heißdrahttest bei 650 °C nach EN 60695-2 bestanden
- Halogenfrei
- UV-stabil
Spezifikationen
Produktmerkmale





Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.