Kabelhalter für Druckluftnagler, 35 Kabel
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabelhalter für Druckluftnagler, 35 Kabel
Katalog-Nr.: SCSHS35
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Das leicht zu öffnende Schloss ermöglicht die schnelle Zuführung oder Entnahme von Kabeln nach der Installation.
- Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden
- Kann auch mit einer Schraube befestigt werden, um noch mehr Konstruktionen zu ermöglichen
- Leitungsklemmen aus Kunststoff können an der Halterung befestigt werden und so werden Kabel und Leitungen mit nur einem Loch im Beton gesichert
- Halogenfrei
- UV-stabil
Spezifikationen
Produktmerkmale






- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.