Einfache Kabelklammer mit Stecker, 10 mm Max dia
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Einfache Kabelklammer mit Stecker, 10 mm Max dia
Katalog-Nr.: SCKB10
Details
Ressourcen
CAD
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Ideal für kleine Mengen von Kabeln
- Bis zu zwei Leitungsklemmen aus Kunststoff können an der Halterung befestigt werden und so werden Kabel und Leitungen mit nur einem Loch im Beton gesichert
- Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden
- Die Kabel sind sauber und professionell verlegt
- Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen
- Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch gebohrt wurde
- Halogenfrei
- UV-stabil
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog




Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.