Druckeinsatz für Beton, 45 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Druckeinsatz für Beton, 45 mm
Katalog-Nr.: SCESD45
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Kompatible Produkte
Merkmale
- Zur Installation von Kabelschutzrohren aus Kunststoff auf Beton
- Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch gebohrt wurde
- Sichert bis zu drei Leitungsklemmen aus Kunststoff oder Klemmen mit einem einzigen Bauanschluss
- Kann auch zur Befestigung von Kabelbündeln an Beton- oder Backsteinwänden mit Kabelbindern verwendet werden
- Glüh-/Heißdrahttest bei 650 °C nach EN 60695-2 bestanden
- Halogenfrei
- UV-stabil
Spezifikationen
Produktmerkmale
Fallstudie
Katalog






Zubehör
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.