Kabelschutzrohrklemme, 50 mm OD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabelschutzrohrklemme, 50 mm OD
Katalog-Nr.: SCEC50HO
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Kompatible Artikel
Merkmale
- Das Kabelschutzrohr wird in die Schelle eingedrückt
- Kompatibel mit verschiedenen strukturellen Befestigungskomponenten für eine Vielzahl von Strukturen, einschließlich Beton, Ziegel, Sperrholz, Kabelrinne, Federstahlbefestigungen und Gewindestange
- Schnappklemmen können einfach zusammengesetzt werden, um die Anzahl der Befestigungspunkte an der Struktur zu begrenzen
- Nicht zur Flammausbreitung beitragend gemäß IEC 61386-25
- Glüh-/Heißdrahttest bei 650 °C nach EN 60695-2 bestanden
- Halogenfrei
- UV-stabil
Spezifikationen
Produktmerkmale
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
IEC CB, EC UVB cert
English,French
IEC 61389-25 IEC6138-1
IEC CB EC cert
English,French
IEC 61389-25 IEC6138-1






Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.