Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Germany / Deutschland | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH6033.jpg image

Strutmontageschiene-Schienenverbinder

Wird für die Herstellung von Montageschienen und Strukturen verwendet.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Strutmontageschiene-Schienenverbinder
WBT Electrical Box

Wire Basket Tray Box Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Box Support is a streamlined solution for mounting standard electrical boxes directly to the side of wire basket trays.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Pregalvanized
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Black
PH5818.jpg image

2-2 Loch Eckwinkelstück

Winkel für Montageschienen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
2-2 Loch Eckwinkelstück, Rechts, M10 Schraube
2-2 Loch Eckwinkelstück, rechts, Stahl, feuerverzinkt
2-2 Loch Eckwinkelstück, links, Stahl, feuerverzinkt
PH4926.jpg image

2-2 Loch Außenwinkelverbinder

Winkel für Montageschienen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
2-2 Loch Außenwinkelverbinder, 87 mm x 87 mm, M10 Schraube
2-2 Loch Außenwinkelverbinder, 87 mm x 87 mm
PH5795.jpg image

Augenschraube

Zubehör für das CADDY Speed ​​Link-Seilaufhängungssystem zur Verbindung mit der Struktur.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Augenschraube, M6 Schraube
M8 x 25 mm Ringschraube mit 8,5 mm Durchmesser Durchgangsloch, verzinkt
PH39438.eps image

Leichter Spreizanker

Leichter Expansionsanker für gerissenen und ungerissenen Beton, der mit einem Hammer in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leichter Spreizanker
PH2465.jpg image

1-1 Loch 45° Winkelstütze

Winkel für Montageschienen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
1-1 Loch 45° Winkelstütze, HD, 368 mm x 300 mm
1-1 Loch 45° Winkelstütze, HD, 651 mm x 500 mm
PH22376.jpg image

Trägerklammer mit Gelenkelement

Schwenkbare Trägerklammer zur Verwendung am Stahlträger. Ideal bei geneigten Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Trägerklammer mit Gelenkelement, verzinkt, 24 mm max. Flansch
PH2164.jpg image

FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe

Höhenverstellbare Rohrschlaufe mit Mutter und glatten Kanten zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren und Kunststoffrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1" Rohr, 25 DN, 34 mm OD, M10 Stabgröße
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1" Rohr, 25 DN, 34 mm OD, M8 Stabgröße
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1 1/4″ Rohr, DN32, 43mm M10-Gewinde
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1 1/4" Rohr, 32 DN, 43 mm OD, M8 Stabgröße
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1 1/2″ Rohr, DN40, 48mm M10-Gewinde
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1 1/2" Rohr, 40 DN, 48 mm OD, M8 Stabgröße
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 2" Rohr, 50 DN, 60 mm OD, M8 Stabgröße
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 2 1/2″ Rohr, DN65, 76mm M10-Gewinde
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 3" Rohr, 80 DN, 89 mm OD, M10 Stabgröße
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 4″ Rohr, DN100, 114mm M10-Gewinde
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 5" Rohr, 125 DN, 140 mm OD, M12 Stabgröße
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 6" Rohr, 150 DN, 165 mm OD, M12 Stabgröße
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 8" Rohr, 200 DN, 219 mm OD, M16 Stabgröße
PH1774.jpg image

MC/AC Seil Clip

Zubehör für das CADDY Speed ​​Link-Seilaufhängungssystem zur sauberen Sicherung des Kabels entlang der Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
MC/AC Seil Clip, 12,7–18,2 mm OD
PH5355.jpg image

RING FRF /1 Rohrklipp, einfach, mit Dübel

Plastikclip zur Installation von einem Rohr. Wird in gebohrtes Loch im Mauerwerk oder Beton durch Einschlagen befestigt..
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RING FRF /1 Rohrklipp, einfach, mit Dübel, 14 mm OD
Rohrklipp, einfach, mit Dübel, zum Einschlagen, 16 mm 
RING FRF /1 Rohrklipp, einfach, mit Dübel, 18 mm OD
Rohrklipp, einfach, mit Dübel, zum Einschlagen, 20 mm 
RING FRF /1 Rohrklipp, einfach, mit Dübel, 22 mm OD
Rohrklipp, einfach, mit Dübel, zum Einschlagen, 25 mm
RING FRF /1 Rohrklipp, einfach, mit Dübel, 28 mm OD
PH19649.jpg image

Flügelmutter für Drehklipps

In Kombination mit CADDY Rasterdecken- bzw. Akustikclips können Komponenten am Gewindestift befestigt werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Flügelmutter für Drehklipps, M6 Loch, Gewinde