PEMSA-Gitterrinne Gerätedosenträger
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PEMSA-Gitterrinne Gerätedosenträger
Katalog-Nr.: WBTBOXBRKTRD
Details
Ressourcen
Kompatible Artikel
Merkmale
- Werkzeuglose Installation
- Ideal geeignet für Rinnentiefen bis 100 mm
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierungen
CE, CADDY EU WBT BOX 0201_033
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.