Z-Schiene für Steckverbinder, EN 60603-2, DIN 41612
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Z-Schiene für Steckverbinder, EN 60603-2, DIN 41612
Z-Schiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612).
Details
Ressourcen
Merkmale
- Z‐Schiene werden zur Steckverbindermontage am Baugruppenträger angeschraubt (rückseitige Modulschiene Typ‐ST, Gewindestreifen eingeschoben)
- Für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612)
- Aluminiumprofil, eloxiert
Spezifikationen
Material
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Passt zu
Baugruppenträger; Gehäuse
Produktfamilie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Produkttyp
Z-Schiene
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.