Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal

nVent CADDY Sammelhalter mit Funktionserhalt, Metall

Innovativer Sammelhalter mit Funktionserhalt zur Decken- und Wandmontage. Darauf ausgelegt, Installateuren durch den einzigartigen Schließmechanismus, der vom Boden aus betätigt wird, Zeit bei der Arbeit zu sparen,
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Sammelhalter mit Funktionserhalt, Metall, 15 Kabel
nVent CADDY Sammelhalter mit Funktionserhalt, Metall, 30 Kabel
nVent CADDY Speed Link Light Pack

nVent CADDY Speed Link Light Pack mit Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter

Drahtseilsystem für geringe Lasten mit Verschluss mit ultraflachem Profil. Ideal geeignet zur Abhängung von Beleuchtungskörpern und Beschilderungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Light Pack Befestigungsw. mit Schubbolzenad., 1,0mm, 1m L
nVent CADDY Speed Link Light Pack Befestigungsw. mit Schubbolzenad., 1,0mm, 2m L
nVent CADDY Speed Link Light Pack, CLP1L500PACK

nVent CADDY Speed Link Light Pack Spulensatz

Der Satz umfasst eine Spule nVent CADDY Speed Link Light 1-mm-Drahtseil sowie 100 Verschlüsse mit ultraflachem Profil, was den Transport zur Baustelle vereinfacht und das Inventar verringert.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Spulensatz mit 150m 1,0-mm-Drahtseil und 100 werkzeuglose Verschlüsse – 10kg
nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip, CPC

nVent CADDY In-Wand-Kabelrohr-Positionierklemme

Werkzeugfreier Clip zur schnellen und sicheren Positionierung von 20- bis 25-mm-Kabelrohren an Teleskop-Schraubenkastenbändern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Unterputz-Kanalpositionierungsklemme für 20- bis 25-mm-Kanäle
nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Teleskop-Dosenwinkel. 400–635 mm Ständerabst., 38mm 54mm 63,5 mm Anschl.-Dosent.
PH22643.jpg image

Verstärkung für Gewindestangen aus Strutmontageschiene

Sichert den Verstrebungskanal an Gewindestangen verschiedener Größen zur Versteifung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Verstärkung für Gewindestangen aus Strutmontageschiene, M10, M12, M16, M20 Stabgröße
PH4546.jpg image

Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite mit Gewindestift

Einfach zu montierendes Befestigungselement zum Aufschlagen verschiedener Kabel- und Rohranwendungen auf Stahlträgerelementen. Die mehreren Befestigungspunkte und der mitgelieferte Gewindebolzen bieten dem Installateur Flexibilität und Zugänglichkeit.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Flanschklipp zum Aufschlagen, Federst. 21–28 mm Fl. 11 mm Schraube
Flanschklipp zum Aufschlagen, Federst. 3–8 mm Fl. 11 mm Schraube
Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite, 3–8 mm Fl., 16 mm Sch.
Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite, 3–8 mm Fl., 16 mm Sch.
Flanschklipp zum Aufschlagen, S301, 3–8 mm Flansch, 11 mm Schraube
Flanschklipp zum Aufschlagen, Federst. 8–14 mm Fl., 11 mm Schraube
Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite, 8–14 mm Fl., 16 mm Sch.
Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite, 8–14 mm Fl., 16 mm Sch.
Flanschklipp zum Aufschlagen, S301, 8–14 mm Fl., 11 mm Schraube
Flanschklipp zum Aufschlagen, Federst. 14–20 mm Fl. 11 mm Schraube
Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite, 14–20 mm Fl., 16mm Sch.
Flanschklipp zum Aufschlagen, S301, 14–20 mm Fl., 11 mm Schraube
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ mit Schnellverschluss

Rohrschelle mit Mutter und Schnellverschluss zur Verwendung mit nicht isolierten Metall- und Kunststoffrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ mit Schnellverschluss, 1/2" Rohr, 15 DN, 20–21,3 mm OD, M10 Stabgröße
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure, 3/4″ Rohr, DN20, 25–26,9mm M10 Gewinde
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure, 1″ Rohr, DN25, 32–33,7mm M10 Gewinde
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure 1 1/4″ Rohr, DN32, 40–42,4mm M10 Gewinde
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure 1 1/2″ Rohr, DN40, 48,3–50mm M10 Gewinde
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure, 2″ Rohr, DN50, 60,3–63mm M10 Gewinde
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ mit Schnellverschluss, 2 1/2" Rohr, 65 DN, 75–76,1 mm OD, M10 Stabgröße
PH38133.jpg image

System 3000 Trägerklammer für U-Schiene

Trägerklammer zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Trägerklammer für U-Schiene
PH5335.jpg image

325M Befestigungswinkel

Winkel zur Befestigung an der Wand oder an der Seite eines Trägers zur Abhängung einer Gewindestange.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
325M Befestigungswinkel, HD, 11 mm Loch
325M Befestigungswinkel, HD, 14 mm Loch
PH38159.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLDM mit Toggle Kippelement

Leichtes Seilaufhängungssystem mit Seilschloss und Gewindebolzen. Das System ist ideal für die Unterstützung von Schaltkästen, Beleuchtung und Beschilderung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLDM mit Toggle Kippelement, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge
PH5425.jpg image

Spezial-Sechsloch-Eckverbinder, 3-fach

Wird für die Herstellung von Montageschienen und Strukturen verwendet.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Spezial-Sechsloch-Eckverbinder, 3-fach