All Products
Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

Adapter für Schubbolzen
Nyloneinsatz zur direkten Befestigung spröder Kunststoffteile wie Schaltkästen. Kompatibel mit den beliebtesten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt für eine sicherere Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Adapter für Schubbolzen

Montageschiene Typ E, mit Langloch
Wird für die Herstellung von Montageschienen und Strukturen verwendet.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Montageschiene Typ E, mit Langloch, PG, 3.000 mm x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ E, mit Langloch, bandverzinkt, 6 m x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm

Grundplatte, 1-1 Winkelloch
Grundplatte zur Befestigung von Montageschienen an Wänden oder Böden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Grundplatte, 1-1 Winkelloch, 100 mm x 100 mm x 40 mm

1-3 Loch Winkelverbinder
Winkel für Montageschienen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
1-3 Loch Winkelverbinder, 132 mm x 56 mm


SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch
Rohrschelle mit Kombimutter und Isolationsabschnitt zur Verwendung mit isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 10 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 12 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 15 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 18 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 22 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 27 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 28 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 34 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 35 mm OD
SIT CLIM Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 13 mm Isolation, 42 mm AD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 49 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 54 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 60 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 76 mm OD, 2 1/2" Rohr, 65 DN
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 89 mm OD, 3" Rohr, 80 DN
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 13 mm Isolations, 108 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 19 mm Isolations, 10 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 19 mm Isolations, 12 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 19 mm Isolations, 15 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 19 mm Isolations, 18 mm OD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 19 mm Isolations, 21 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
SIT CLIM Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolation, 22 mm AD
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 19 mm Isolations, 27 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolierung, 28 mm Rohr
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 19 mm Isolations, 34 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
SIT CLIM Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolation, 35 mm AD
Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolierung, 42 mm (1 1/4") Rohr
SIT CLIM Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolation, 49 mm AD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
SIT CLIM Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolation, 54 mm AD
SIT CLIM Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolation, 60 mm AD, 2" Rohr, 50 DN
Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolierung, 76 mm (2 1/2") Rohr
Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolierung, 89 mm (3") Rohr
SIT CLIM Gedämmte Rohrschelle mit Klebeflansch, 19 mm Isolations, 108 mm OD
Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolierung, 114 mm (4") Rohr
Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolierung, 139,7 mm (5") Rohr
Isolierte Rohrschelle mit Gummienden, 19 mm Isolierung, 168,3 mm (6") Rohr

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip offers a quick installation to floor-mounted T-grid applications.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Cat HP J-Haken mit Rasterdeckenclip, 25 mm Durchmesser

Wire Basket Tray Vertical Up
The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Up assists in the management of low-voltage cabling systems when transitioning from a horizontal to a vertical application.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Up, Electrogalvanized

Universal Befestigungselement, Strut Montageschienen Aussteifung
Zum Befestigen von Montageschienen basierter Erdbebenaussteifung an der Bausubstanz

4J15 Drehklipp mit Gewindestift, schmale Rasterdeckenschiene
Schnelle Installation des drehbaren Clips für einen Montagepunkt mit Gewindestift an schmalen T-Profilen von Raster- und Zwischendecken.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
4J15 Drehklipp mit Gewindestift, schmale Rasterdeckenschiene, 15 mm Rastermaß, M6 Schraube, 16 mm Schraube