All Products
Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

CTRI Konsole für Kabelrinne
Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage zur Installation von Gitterrinnen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
CTRI Konsole für Kabelrinne, HD, 120 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI Konsole für Kabelrinne, HD, 170 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI Konsole für Kabelrinne, HD, 220 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI Konsole für Kabelrinne, HD, 270 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI Konsole für Kabelrinne, HD, 320 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI Konsole für Kabelrinne, HD, 420 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI Konsole für Kabelrinne, HD, 520 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI Konsole für Kabelrinne, HD, 620 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm

Montageschiene Typ CC, mit Langloch
Montageschiene zum Bauen von Trapezen, Rahmen und Aussteifungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Montageschiene Typ CC, mit Langloch, Stahl, HD, 400 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ CC, mit Langloch, Stahl, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ CC, mit Langloch, bandverzinkt, 3 m x 41 mm x 41 mm x 2,5 m
Montageschiene Typ CC, mit Langloch, Stahl, HD, 6.000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ CC, mit Langloch, Stahl, PG, 6.000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ CC, mit Langloch, Stahl, HD, 500 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

Vierloch-T-Winkelstück, Flügelform
Flachwinkel zum Herstellen von Rahmen und Strukturen mit Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierloch-T-Winkelstück, Flügelform, 132 mm x 90 mm

Fuß für Strutmontageschiene Typ AA
Grundplatte zur Befestigung von Montageschienen an Wänden oder Böden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Fuß für Strutmontageschiene Typ AA, 150 mm x 150 mm x 100 mm

Auswerferfeder für Stanzzange für TDHP-Trapezhänger, Ersatzteil
Ersatzbolzen bzw. Ersatzschneide für TDHP Stanzzange.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Auswerferfeder für Stanzzange für TDHP-Trapezhänger, Ersatzteil

PBF Zweiloch-Grundplatte für Gewindestange
Grundplatte bzw. Deckenplatte zur direkten Befestigen von Gewindestangen an der Gebäudestruktur.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PBF Zweiloch-Grundplatte für Gewindestange, Stahl, EG, M10 Stabgröße, 120 mm
PBF Zweiloch-Grundplatte für Gewindestange, Stahl, EG, M10 Stabgröße, 80 mm
PBF Zweiloch-Grundplatte für Gewindestange, Stahl, EG, M12 Stabgröße, 120 mm
PBF Zweiloch-Grundplatte für Gewindestange, Stahl, EG, M8, M10 Stabgröße, 120 mm
Zweiloch-Grundplatte für Gewindestange, Edelstahl, M8/M10-Gewinde, 70 mm
Zweiloch-Grundplatte für Gewindestange, Stahl, verzinkt, M8/M10 Gewinde, 80 mm


VDF T Einschraubwerkzeug für Stockschrauben
Stockschrauben und Zubehör für den Einsatz in einer Vielzahl von Situationen.


KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Klappdübel mit Gummi-Unterlegscheibe, M10-Gewindestange, 100 mm
Schwerkraftdübel mit Gummi-Unterlegscheibe, Gewindestange M10, 200 mm
Klappdübel mit Gummi-Unterlegscheibe, M8-Gewindestange, 100 mm
Schwerkraftdübel mit Gummi-Unterlegscheibe, Gewindestange M8, 200 mm

VAFT Installationswerkzeug für Pfettenklipps
Entwickelt, um die Montage von Pfettenklipps einfach und sicher zu machen, insbesondere bei hohen Decken.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
VAFT Installationswerkzeug für Pfettenklipps, Montagewerkzeug

Schienenmutter mit Feder, Schienentyp C
Zubehör und Komponenten zur Befestigung an Montageschienen und Profilen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Schienenmutter mit Feder, Schienentyp C, Stahl, EG, M10 Stabgröße
Schienenmutter mit Feder, Schiene Typ C, Stahl, feuerverzinkt, M10-Gewinde
Schienenmutter mit Feder, Schiene Typ C, Edelstahl, M10-Gewinde
Schienenmutter mit Feder, Schienentyp C, Stahl, HD, M12 Stabgröße
Schienenmutter mit Feder, Schienentyp C, Stahl, EG, M6 Stabgröße
Schienenmutter mit Feder, Schiene Typ C, Stahl, feuerverzinkt, M6-Gewinde
Schienenmutter mit Feder, Schienentyp C, S316, M6 Stabgröße
Schienenmutter mit Feder, Schienentyp C, Stahl, EG, M8 Stabgröße
Schienenmutter mit Feder, Schiene Typ C, Stahl, feuerverzinkt, M8-Gewinde
Schienenmutter mit Feder, Schienentyp C, S316, M8 Stabgröße