All Products
Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

HSC Kabelklipp
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einer Trapezdecke zu befestigen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
HSC Kabelklipp, 10–11 mm OD
HSC Kabelklipp, 12–14 mm OD
HSC Kabelklipp, 15–18 mm OD
HSC Kabelklipp, 19–24 mm OD
HSC Kabelklipp, 25–32 mm OD
HSC Kabelklipp, 6–7 mm OD
HSC Kabelklipp, 7–8 mm OD
HSC Kabelklipp, 8–9 mm OD
HSC Kabelklipp, 9–10 mm OD

J-CT C Pfettenklipp mit Kabelbinderhalter
Effektive Möglichkeit, um Kabel an einer C-Pfette zu verlegen.

SCD Snap Clip Adapter für Metalldecken mit Schwalbenschwanzprofil
Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.

Schelle für Kabelschutzrohr/Rohr mit Schraubverschluss
Einfache Handhabung, bolt to close conduit and pipe support. Captured hardware facilitates worry-free installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Schelle für Kabelschutzrohr/Rohr mit Schraubverschluss, Stahl, 19–25mm/7,14mm

2-2 Loch verstellbarer Gelenkwinkel für Strutmontageschiene
Schwenkbare Halterungen zum Erstellen von Rahmen und Strukturen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
2-2 Loch verstellbarer Gelenkwinkel für Strutmontageschiene

Wire Basket Tray Center Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Wire Basket Tray Center Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized

310M Universal-Trägerklammer, Breitflansch
Trägerklammer zur Verwendung am Stahlträger mit dickem Flansch.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Trapezdeckenstrukturen installiert werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken, 1,5 mm Stahlseil, 1 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken, 1,5 mm Stahlseil, 5 m Länge
Stahlseilabhängung 2mm mit Deckenhakenendstück – 3 m lang – 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken, 2 mm Stahlseil, 5 m Länge

nVent CADDY Pyramid ST Brückenteil
Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 142 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer nutzbaren Schienenlänge von 610 mm bis 1524 mm.

nVent CADDY Pyramid Tragsystem Montagesatz, 6-Standfuß-Rahmen
Komplettlösung mit allen Füßen, Beschlägen und Rahmenteilen für die Konstruktion eines 2-m-Gerätestützgerüsts.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Pyramid Tragsystem-Bausatz, 6 Füße, 2.172 mm

KP T-Schrauben für C- Schiene E0/E0L/E1
Zubehör und Komponenten zur Befestigung an Montageschienen und Profilen.