Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Modernste Technologie – Schiffs- und Offshore-Anwendungen

Marine und Offshore

Optimierte Stromanschlüsse mit nVent ERIFLEX

Wir liefern Lösungen für die Niederspannungsverteilung*, die
die Gesamtkosten für die Installation senken und ein flexibleres Design zulassen,
indem wir ein umfassendes Angebot an innovativen und zuverlässigen Produkten
mit globaler Anwendungsexpertise für Endverbraucher bereitstellen.

*Von 80 A bis 6000 A

Erfahren Sie Genaueres über Technologie und Design von nVent ERIFLEX Flexibar.

Laden Sie das Technische Handbuch zu Flexibar von nVent ERIFLEX herunter, um mehr über das Design für Flexibar, Anwendungsüberlegungen und die Auswahl von Produkten zu erfahren.

HANDBUCH HERUNTERLADEN

Spezifizieren Sie Advanced Technology für Ihr nächstes Projekt.

Laden Sie die Spezifikationen für alle nVent ERIFLEX Advanced Technology Produkte gleich jetzt herunter! Fügen Sie sie direkt in Ihre Spezifikationsdokumente ein.

SPEZIFIKATIONEN HERUNTERLADEN

ERIFLEX Advanced Solutions von nVent bieten:


Zuverlässigkeit

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit in eingehausten Bereichen zu verbessern, hat nVent ERIFLEX eine vollständige und zuverlässige Produktpalette entwickelt, für die verzinntes Material verwendet wird, das eine bessere Korrosionsbeständigkeit aufweist. Darüber hinaus ermöglichen unsere Spezialprodukte einen besseren Zugang und sind vibrationsfester.

Sicherere Lösungen

Wir beliefern Kunden auf dem Markt für
Hochsee- und Küstenanwendungen. Das Isoliermaterial
der neuesten Generation nVent ERIFLEX bietet hier die folgenden Vorzüge:

  • Raucharm, halogenfrei, flammhemmend
  • Hochtemperaturbeständig
  • Verzinnt

nVent ERIFLEX Advanced Zertifizierungen für Hochsee- und Küstenanwendungen


nVent ERIFLEX ist ein zuverlässiger Partner bei der Konstruktion Ihres Schaltschranks. Zu unseren erstklassigen Zertifizierungen gehören:

Weltweite Zertifizierungen:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced: IEC 61 439-1 und UL 67/UL 758
  • nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced: IEC 61 439-1 und UL 67/UL 758
  • Die gesamte Produktreihe nVent ERIFLEX erfüllt RoHS und CE

Zertifizierungen von nVent ERIFLEX Advanced Technology:

  • Halogenfrei: Die Normen IEC 60754-1 bzw. UL 2885
  • Geringe Rauchentwicklung: UL 2885 und IEC 60754-2
  • Flammhemmend: IEC 60695-2-11 Glühdrahttest 960 °C bzw. UL 94-V0
  • UV-Beständigkeit: UL 2556 und UL 854

Übersicht über die für Hochsee- und Küstenanwendungen zertifizierten Produkte von nVent ERIFLEX Advanced


nVent ERIFLEX Advanced Technology und Produkte halten Zertifizierungen aus der gesamten Branche. Bei gemeinsamer Anwendung kann die Installation mit Advanced Technology für die einmaligen Anforderungen Ihrer Anwendung sicherer ausgeführt werden.

Sind Sie bereit, mit den Teilen von nVent ERIFLEX Advanced durchzustarten?

Wenden Sie sich bei Fragen an den technischen Support, oder beginnen Sie Ihr Projekt mit unserem Vertriebsteam hier.

KONTAKT