ECN Mutter für C- Schiene E0/E0L/E1, M6 Stabgröße
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
ECN Mutter für C- Schiene E0/E0L/E1, M6 Stabgröße
Katalog-Nr.: E01CNM6
Details
Ressourcen
Merkmale
- Schienenmutter für C-Profile
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1000 N |
| E0L | 1000 N |
| E1 | 1600 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.