Gewindestange, Stahl, EG, M16 Stabgröße, 1.000 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gewindestange, Stahl, EG, M16 Stabgröße, 1.000 mm
Katalog-Nr.: 050M161000
Details
Ressourcen
Merkmale
- Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- According to standard DIN 976-1 / ISO 7412
- Property Class 4.8
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.