Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
STE203012
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Klemmengehäuse, Stahlblech, STE

Die Klemmengehäuseserie STE von nVent HOFFMAN aus Stahlblech erfüllt IP66 und ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Die Stahlblechgehäuse sind gut für anspruchsvolle Innenumgebungen geeignet. Die Schutzart IP66 bedeutet, dass kein Wasser und Staub in das Gehäuse eindringen kann, sodass elektrische Geräte und Komponenten im Inneren geschützt sind und Ausfälle und unnötige Ausfallzeiten vermieden werden. Die schlanke Gehäusekonstruktion spart Platz, während das 180-Grad-Türscharnier einfachen Zugang für Bediener und routinemäßige Wartungsarbeiten bietet. Die Gehäuse verfügen außerdem über ein Standardschloss für mehr Sicherheit.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbe Hellgrau
Farbcode RAL 7035
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.