Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Belgium / België / Belgique / Belgien | Deutsch
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Installation und Sicherheit

nVent ERICO Cadweld 101

Die nVent ERICO Cadweld Verbindung


  • Das exotherme Schweißsystem nVent ERICO Cadweld ist einfach zu bedienen, leicht wiederholbar und für jede Anwendung anpassbar.
  • Aufgrund seiner Erfindung im Jahr 1938 wurde nVent ERICO Cadweld so konzipiert, dass es ohne formelle Lizenz und mit minimaler persönlicher Schutzausrüstung (PSA) verwendet werden kann, um das Leben des Installateurs zu erleichtern – statt es komplizierter zu machen.

Die Funktionsweise


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

In Fortsetzung der Tradition der technischen Führung wurde nVent ERICO Cadweld Plus als vereinfachte Methode zur Durchführung exotherm geschweißter elektrischer Verbindungen entwickelt. Dieses bewährte System wurde in den letzten Jahren um die neue nVent ERICO Cadweld Plus Schweißmaterialkapsel erweitert, die den Installationsprozess durch den Wegfall des Zündmaterials rationalisiert hat.

Das Schweißmaterial für nVent ERICO Cadweld Plus befindet sich in einer Stahlkapsel. Diese wird in den Schmelztiegel gestellt und der Zündstreifen mit der Steuereinheit verbunden. Nach der Aktivierung sendet die Steuereinheit eine elektronische Ladung, die die exotherme Reaktion auslöst. Wenn die Reaktion abgeschlossen ist, wird das geschmolzene Metall freigesetzt und fließt durch das Hahnloch auf die zu schweißenden Gegenstände im Schweißraum.

Um den Prozess sicherer zu machen und mehrere Stromquellenoptionen zu ermöglichen, hat nVent ERICO die exotherme Schweißsteuereinheit von nVent ERICO Cadweld Plus Impulse eingeführt.

nVent ERICO Cadweld 101


IL2585

nVent ERICO Cadweld System

nVent ERICO Cadweld Plus Verbindungen bieten alle Vorteile herkömmlicher nVent ERICO Cadweld Verbindungen:

  • Strombelastbarkeit gleich oder größer als die des Leiters
  • Hält wiederholte Fehlerströme ohne Ausfall während des Betriebs aus
  • Dauerhafte molekulare Verbindung, die sich nicht lockert oder korrodiert, was zu einer Verbindung mit einer Lebensdauer führt, die der Installation entspricht
  • Verbinden Sie Kupfer mit Kupfer, Kupfer mit verzinktem oder glattem Stahl, Kupfer mit kupferkaschiertem Stahl, Kupfer mit Bronze/Messing/Edelstahl, Stahl mit Stahl usw.
  • Keine externe Stromversorgung oder Wärmequelle erforderlich
  • Qualitätssicherungsprüfung ist einfach und visuell.
  • Minimale Einbauschulung erforderlich
  • Übertrifft die Anforderungen von „IEEE Std. 837-2014 zur Qualifizierung dauerhafter Anschlüsse, die bei der Erdung von Umspannwerken angewendet werden“

So installieren Sie nVent ERICO Cadweld


Bitte beachten Sie die Anweisungen in allen nVent ERICO Cadweld Formpaketen für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Verwendung.

SCHRITT 1: Bereiten Sie Ihre Form und Leiter gemäß den Anweisungen vor und erhitzen Sie sie. Legen Sie die Leiterenden in die offene Form.

SCHRITT 2: Schließen Sie die Griffe, um die Formhälften miteinander zu verbinden. Lassen Sie die Metallscheibe in den Schmelztiegel fallen und achten Sie darauf, dass sie richtig sitzt und das Hahnloch abdeckt.

SCHRITT 3: Geben Sie Schweißgut in den Schmelztiegel. Tippen Sie auf den Boden des Behälters, um das Startmaterial freizugeben. Verteilen Sie ein wenig Startmaterial auf der Form.

SCHRITT 4: Schließen Sie die Abdeckung und zünden Sie mit einem Feuersteinzünder. Öffnen Sie die Form nach 10 Sekunden, wenn sich das Metall verfestigt hat.

So installieren Sie nVent ERICO Cadweld Plus


Bitte beachten Sie die Anweisungen in allen nVent ERICO Cadweld Plus Formpaketen für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Verwendung.

SCHRITT 1: Bereiten Sie Ihre Form und Leiter vor und erhitzen Sie sie. Legen Sie die Leiterenden in die offene Form.

SCHRITT 3: Halten Sie den Impulse Zündschalter gedrückt und warten Sie auf die Zündung. Lichter zeigen an, wann eine Reaktion stattfinden wird.

SCHRITT 2: Setzen Sie die nVent ERICO Cadweld Plus Kapsel in die Form ein und befestigen Sie den Abschluss-Clip des nVent ERICO Cadweld Plus Impulse am Zündstreifen.

SCHRITT 4: Öffnen Sie die Form, entfernen Sie den verbrauchten Stahlbecher und reinigen Sie die Form – es ist keine besondere Entsorgung erforderlich.

Sind Sie bereit, mehr zu erfahren?

In unserem Abschnitt mit Lehrvideos und Demos finden Sie Videos zur Vorbereitung und Herstellung einer nVent ERICO Cadweld Verbindung sowie zu Verbindungszeitstudien.

Videos und Demos ansehen

Sicherheitsanforderungen


  • Installationsanweisungen sind bei jeder nVent ERICO Cadweld Form enthalten. Sofern es für einen bestimmten Standort nicht notwendig ist, ist keine zusätzliche Lizenzierung erforderlich. Eine Schweißlizenz ist nicht erforderlich, um eine nVent ERICOCadweld Verbindung herzustellen.
  • Handschuhe und Schutzbrillen sind die einzige PSA, die nVent ERICO empfiehlt, um die meisten nVent ERICO Cadweld Verbindungen sicher herzustellen.
  • Bitte konsultieren Sie Ihre Standortanforderungen für zusätzliche PSA-Verfahren.
  • Die nVent ERICO Cadweld Plus Steuereinheit wird mit 1,8 m (6 Fuß) oder 4,6 m (15 Fuß) Leitungen geliefert, damit der Installateur Cadweld Plus aus einiger Entfernung entzünden kann.

Inspektion


Die ordnungsgemäße Inspektion einer nVent ERICO Cadweld Verbindung hängt von der Beurteilung des Außendienstpersonals ab. Schauen Sie sich Größe, Farbe, Oberflächenbeschaffenheit und Porosität der Verbindung genau an.

Beispiele für akzeptable Verbindungen:

PH37674.jpg

Tipps und Tricks


Möchten Sie mehr über die Installation von nVent ERICO Cadweld erfahren?

Sehen Sie sich Schulungsvideos und Demos an und melden Sie sich für praktische Schulungen an.

HIER ANSEHEN