Strutmontageschiene-Konsole Typ A, genutet
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Strutmontageschiene-Konsole Typ A, genutet
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Schiene mit Langloch
- Auf flache Befestigungsplatte geschweißt
Spezifikationen
Typ Strutmontageschiene
A (1 5/8" x 1 5/8")
Typ Strutmontageschiene
A (41 x 41 mm)
A
22 mm
B
41 mm
C
41 mm
D
2"
D
50 mm
Y
14 x 27 mm
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.