USC Universal-Strutmontageschiene-Klammer, EG, 165,1–171,5 mm OD, 6" Rohr
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
USC Universal-Strutmontageschiene-Klammer, EG, 165,1–171,5 mm OD, 6" Rohr
Katalog-Nr.: USC168EG
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Besteht aus zwei Klammern, Mutter und Schraube
- Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene
- Entspricht Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 59)
Spezifikationen
Produktmerkmale
Fallstudie
Katalog

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.