FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 6" Rohr, 150 DN, 165 mm OD, M12 Stabgröße
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 6" Rohr, 150 DN, 165 mm OD, M12 Stabgröße
Katalog-Nr.: FCS0600M12
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Kompatible Artikel
Merkmale
- Empfohlen zur Abhängung von ortsfesten, nicht isolierten Sprinklerrohren
- Die neuentwickelte Schlaufe und Topfmutter minimieren die Reibung und vereinfachen die Höhenjustierung erheblich (Größen von 1/2" bis 4")
- Die geformten Enden vereinfachen das Zerlegen und Wiederzusammensetzen der Rohrschlaufe
- Die abgerundeten Kanten der Schlaufe vereinfachen das Einführen des Rohres und vermeiden Beschädigungen am Metall- oder Kunststoffrohr
- Die Packung enthält alle zur Installation benötigten Kleinteile
Spezifikationen
Produktmerkmale
Datenblatt
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.