FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1 1/4" Rohr, 32 DN, 43 mm OD, M8 Stabgröße
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
FCS Höhenverstellbare Rohrschlaufe, 1 1/4" Rohr, 32 DN, 43 mm OD, M8 Stabgröße
Katalog-Nr.: FCS0125M8
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Kompatible Artikel
Merkmale
- Empfohlen zur Abhängung von ortsfesten, nicht isolierten Sprinklerrohren
- Die neuentwickelte Schlaufe und Topfmutter minimieren die Reibung und vereinfachen die Höhenjustierung erheblich (Größen von 1/2" bis 4")
- Die geformten Enden vereinfachen das Zerlegen und Wiederzusammensetzen der Rohrschlaufe
- Die abgerundeten Kanten der Schlaufe vereinfachen das Einführen des Rohres und vermeiden Beschädigungen am Metall- oder Kunststoffrohr
- Die Packung enthält alle zur Installation benötigten Kleinteile
Spezifikationen
Produktmerkmale
Datenblatt
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.