Selbstschneidender Kabelbinder, Zugfestigkeit 22,67 kg, 355,6 mm, schwarz, 100 Stück
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Selbstschneidender Kabelbinder, Zugfestigkeit 22,67 kg, 355,6 mm, schwarz, 100 Stück
Katalog-Nr.: CADTIESC14CBAP
Der selbstschneidende Kabelbinder nVent CADDY ist eine vielseitige, werkzeuglose Datenkommunikationslösung zum Bündeln vieler Kabel. Dieses einfache, aber innovative Produkt verfügt über ein integriertes Schneidmesser für eine sichere Befestigung sowie ein sicheres und sauberes Abtrennen. Der selbstschneidende Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon vom Typ 6/6 verfügt über eine robuste Zugfestigkeit von 50 lb/22 kg.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beseitigt scharfe Kanten und schützt freiliegende Haut vor Schnittverletzungen bei der Installation
- Zum Schneiden per Twist-Lock, keine Schneidwerkzeuge erforderlich
- Verschiedene Farben, einschließlich einer schwarzen, UV-geschützten Version für spezifische Anforderungen
- RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances Directive)
- Halogenfrei
- cULus gelistet nach UL 62275/CSA C22.2 Nr. 62275, UL-zertifiziert nach IEC 62275
Spezifikationen
Produktmerkmale
Datenblatt
Zertifizierungen
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275



Zubehör
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.