Doppeleinschubrohrschelle für Kabelschutzrohr, 22–30 mm OD1, 22–30 mm OD2
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Doppeleinschubrohrschelle für Kabelschutzrohr, 22–30 mm OD1, 22–30 mm OD2
Katalog-Nr.: 12P12P
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Ideal als Distanzstück zwischen Kabelschutzrohren mit gleichen oder unterschiedlichen Durchmessern
- Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich
- Oberes Kabelschutzrohr dient nur zur Befestigung, nicht als Kabelführung
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Fallstudie
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.