Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

System 3000

nVent ERICO System 3000
LPDesignServices.png

Ein technisch fortschrittliches Blitzschutzsystem

Das nVent ERICO System 3000 hat sich aus jahrelanger Forschungstätigkeit entwickelt. Frühere Versionen des Systems 3000 bildeten den Grundstein für die neuesten Entwicklungen durch umfangreiche Feldstudien, modernste Hochspannungstests im Innen- und Außenbereich und die Unterstützung der Forschung durch Computermodelle. Diese breit angelegte Forschung hat zu einigen der aktuellsten technischen Veröffentlichungen in Fachartikeln und Zeitschriften beigetragen. Die einzigartigen Merkmale dieses Systems ermöglichen eine zuverlässige Ableitung der Blitze.

Brauchen Sie Hilfe bei einem Entwurf?

Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt oder Entwurf! Lassen Sie sich von unseren engagierten Teams aus Ingenieuren und Konstrukteuren in aller Welt bei Ihrem Blitzschutzprojekt unterstützen.

Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt!

nVent ERICO System 3000 Komponenten


ERICO_System3000_InstallGraphic.png

1) nVent ERICO Dynasphere Blitzfangeinrichtung

Die nVent ERICO Dynasphere-Blitzfangeinrichtung bietet einen bevorzugten Punkt für Blitzentladungen, die andernfalls in ein ungeschütztes Gebäude und/oder dessen Inhalt einschlagen und es beschädigen. Die Hauptfunktion einer Blitzfangeinrichtung oder eines Blitzfangeinrichtungssystems besteht darin, den Blitzschlag aufzufangen und zu einem bevorzugten Punkt zu leiten, sodass der Entladungsstrom über den/die Ableiter für die Erdungssysteme geleitet werden kann.

2) nVent ERICO Ericore Leiter

Der nVent ERICO Ericore Leiter bietet einen isolierten Pfad mit niedriger Impedanz vom Blitzableiter zum Erdungssystem, sodass der Blitzstrom zur Erde geleitet werden kann, ohne dass übermäßig hohe Spannungen entstehen. Dieses Kabel besteht aus sorgfältig ausgewählten dielektrischen Materialien, die einen kapazitiven Ausgleich schaffen und die Integrität der Isolierung unter hohen Impulsbedingungen gewährleisten.

3) Auskragende und abgespannte Montagemasten

Montagemasten sind für freitragende oder abgespannte Installationen an Bauwerken erhältlich.

4) nVent ERICO Zähler für Blitzereignisse

Überwachen Sie eine System 3000 Installation mit einem Zähler für Blitzereignisse. Er zeichnet die Anzahl, die Uhrzeit und das Datum der Blitzeinschläge auf, und das Ergebnis kann bei Inspektionen abgerufen werden.

5) Erdungssystem

Das Erdungssystem muss eine niedrige Impedanz haben, um die Energie des Blitzschlags ableiten zu können. Da die Blitzentladung aus hochfrequenten Komponenten besteht, befassen wir uns besonders mit der Impedanz, also dem frequenzabhängigen elektrischen Parameter eines Erdungssystems, sowie mit der niederohmigen Erdung.

Die Collection Volume Methode für die Platzierung von Blitzfangeinrichtungen


CollectionVolumeMethod_NoLabels_2.png image

Blitzfangeinrichtungen oder Blitzableiter können nach verschiedenen Modellen, die derzeit im Bereich des Blitzschutzes verwendet werden, an einer Struktur angebracht werden. Die gebräuchlichste ist die Rolling-Sphere-Methode (RSM), die auf dem einfachen elektrogeometrischen Modell (EGM) für die Schlagdistanz basiert. Im Gegensatz dazu bestimmt das CVM die ideale Platzierung eines Blitzschutzsystems mit Hilfe des Attractive-Radius-Modells (Ra) von Eriksson, das anhand des Blitzstroms den Schutzradius eines Blitzschutzsystems berechnet. Das CVM berücksichtigt die Eigenschaften des Gebäudes und bewertet die physikalischen Kriterien des Luftdurchbruchs und der Verstärkung des elektrischen Felds, die an verschiedenen Punkten eines Gebäudes entstehen. Anhand dieser Informationen wird dann das optimale Blitzschutzsystem für das jeweilige Gebäude ermittelt. Das Ergebnis ist die effizienteste Platzierung von Blitzfangeinrichtungen für einen bestimmten Abfangwirkungsgrad.

Geeignet für:

  • Komplexe Architektur, die die Anwendung einer Standardinstallationsmethode nicht zulässt
  • Schutz von Umspannwerken gemäß IEEE 998
  • Anwendungen, bei denen keine herkömmliche Installationsmethode vorgegeben und eine verbesserte Lösung von Vorteil ist

Weitere Informationen


Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt!

Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt oder Entwurf! Lassen Sie sich von unseren engagierten Teams aus Ingenieuren und Konstrukteuren in aller Welt bei Ihrem Blitzschutzprojekt unterstützen.

KONTAKT