Isolierende Verbinder von nVent ILSCO

Im enorm breiten Sortiment der in der Branche führenden isolierenden Elektrokabelverbinder NIMBUS von nVent ILSCO finden Sie für jeden Bedarf den richtigen Kabelverbinder. Das Sortiment umfasst Reihenklemmen und Mehranschluss-Klemmen mit Kabeleinführung von einer Seite, zwei Seiten oder mehreren Seiten. Die Klemmen sind montierbar, z. B. an Motoren, und eignen sich sowohl für farbkodierte als auch für flexible Leiter mit hochdichter Isolierung 2X.
nVent ILSCO führte außerdem einen durchsichtigen isolierten Kabelverbinder ein: den ClearTap®. Die isolierten Mehranschluss-Klemmen ClearTap® sind mit Kabeleinführung von einer Seite oder zwei Seiten sowie in Konfigurationen für zwei Adern in Reihe oder versetzt erhältlich. ClearTap® ist Ul-gelistet und CSA-zertifiziert und verfügen über eine große Aufnahmefähigkeit. Diese Klemmen sind sowohl für Leiter aus Kupfer als auch für Leiter aus Aluminium zugelassen. Jeder Leiteranschluss ist mit Antioxidationsmittel ILASCO De-Ox® für hohe Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit vorgefüllt. Die Klemmen für Leiterdurchmesser von 14 AWG bis 750 kcmil sind bis 600 V vollständig isolierend. Die Klemmen verfügen über eine transparente Abdeckung. Daher ist keine Kennzeichnung durch Beschriftungsband erforderlich. Zudem ist nach der Installation eine Sichtprüfung problemlos möglich. Somit sind sichere und zuverlässige Verbindungen gegeben.
Nutzen Sie unsere nachstehend aufgeführten Ressourcen, um mehr über isolierende Leiterklemmen nVent ILSCO zu erfahren. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Ressourcen suchen, senden Sie eine E-Mail an [email protected].
Um andere Produkteinführungsressourcen anzuzeigen, klicken Sie hier.
E-Mail und Social Media
Muster für E-Mails und Social Media (für Kundendienstler*innen und Vertriebspartner)