Unterirdischer Erdungsanschluss

Warum exotherme Verbindungen?

Warum exotherme Verbindungen?


  • nVent ERICO Cadweld ist die ultimative Verbindung für unterirdische Erdungsanschlüsse, Bahnsignaltechnik und Bahnstrom.
  • Exothermisch geschweißte Verbindungen von nVent ERICO Cadweld sind so konstruiert, dass sie eine dauerhafte molekulare Verbindung schaffen, die sich nicht löst oder korrodiert.
  • Die Verbindungen sind für die Lebensdauer des Leiters ausgelegt. Bei einer Stromleitfähigkeit, die mindestens der des Leiters entspricht, hält nVent ERICO Cadweld wiederholten Fehlerströmen oder Millionen Bruttotonnen (MGT) Schienenverkehr ohne Ausfall stand.

Permanente molekulare Verbindung


nVent ERICO Cadweld stellt eine molekulare Verbindung her, bei der der Leiter und die Anschlüsse zu einem einzigen Stück Kupfer werden. Im Lauf der Zeit hält nVent ERICO Cadweld einen niedrigeren Widerstand als eine mechanische Verbindung.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + WÄRME Kupferoxid + Aluminium → Kupfer + Aluminiumoxid (Schlacke) + Wärme Reaktionstemperatur ca. 2500 °C (4500 °F)

nVent ERICO Cadweld im Vergleich zu mechanischen Erdungsanschlüssen


  • Lücken und Hohlräume sind untrennbar mit mechanischen Anschlussarten verbunden. Auch wenn Widerstandsmessungen bei der Erstinstallation vorteilhaft erscheinen mögen, sind solche Lücken und Hohlräume am Anschlusspunkt korrosionsanfälliger, was den Widerstand des Erdungs-, Signal- oder Stromsystems erhöht.

National Electrical Grounding Research Project (NEGRP)


  • Das NEGRP wurde 1995 von der Fire Protection Research Foundation (FPRF) gegründet, um die Korrosion eines Erdungssystems und seiner Komponenten über einen Zeitraum von 10 Jahren zu untersuchen.
  • Verbindungen sind aufgrund einer minimalen Kontaktfläche und der Korrosionsgefahr im Vergleich zu nVent ERICO Cadweld oft das schwächste Glied in der Kette.

Haben Sie Fragen?

Wenn Sie Fragen dazu haben, wie nVent ERICO Cadweld im Vergleich zu bestimmten mechanischen Verbindungen abschneidet, wenden Sie sich bitte an unser Team für technischen Support.

TECHNISCHEN SUPPORT KONTAKTIEREN