Exotherme Schweißform auswählen

So wählen Sie eine Form aus

Wir haben die Form, die zu Ihrem Projekt passt.

Die Auswahl der richtigen Form, des richtigen Schweißguts und der richtigen Werkzeuge ist für Ihre Anwendung entscheidend. Wir haben über 45.000 Verbindungen entworfen, und jeden Tag werden neue „Specials“ entworfen. Wählen Sie jedes Mal die richtige Form aus, indem Sie unser Online-Tool für Formauswahl verwenden.

Standard-Tiegel


Wählen Sie unten einen Formtyp aus, um Schritt für Schritt die richtige Form zu wählen.

nVent ERICO Cadweld Graphitformen werden für Tausende von Anschlussarten und Leiterkombinationen entwickelt und konstruiert. Hier finden Sie unsere gängigsten Formarten.

STANDARDFORM AUSWÄHLEN

Intelligentes Teilenummerierungssystem


nVent ERICO Cadweld verwendet ein intelligentes Teilenummerierungssystem, das auf einen Blick vollständige Informationen über die Form liefert.

Mit unserem intelligenten Teilenummerierungssystem und dem Auswahlwerkzeug für gängige Formen können Sie schnell und einfach die beste Verbindung für Ihr Projekt auswählen.

Spezialformen


Haben Sie eine speziellere Anwendung? Werfen Sie einen Blick auf weitere technische Formarten, die nVent ERICO anbietet.

Stellen Sie eine Verbindung zu einem vorhandenen Erdungsnetz her, in dem Leiter korrodieren können?

nVent ERICO Schwerlastformen

Hochleistungsverbindungen verwenden einen größeren Verbindungshohlraum in der Form und ein größeres Schweißmaterial als die entsprechende Standardverbindung.

Eine Schwerlastform auswählen

Stellen Sie nur wenige Verbindungen her und möchten den Komfort einer Wegwerfform?

nVent ERICO Cadweld One Shot

Das nVent ERICO Cadweld One Shot ist ein praktisches Einweg-Keramikschweißtiegel- und Schweißzusatzwerkstoff-Anschlusspaket, das in erster Linie für die Verbindung kleiner Kabelschutzleiter untereinander oder mit einem Erdungsstab ausgelegt wurde.

Wählen Sie einen Cadweld One Shot aus

Stellen Sie Verbindungen im Bereich Bahntechnik her?

nVent ERICO Cadweld für Schienenverkehr

nVent ERICO verfügt über Formen, die speziell für den Einsatz in Schienenanwendungen entwickelt wurden, sowie über unser Schweißmaterial F80, das für die Anwendung auf Gleisen entwickelt wurde.

Eine Schienenform von Cadweld auswählen

Stellen Sie eine Verbindung in Innenräumen her, möglicherweise in einem Rechenzentrum, in dem keine Emissionen zulässig sind?

nVent ERICO Cadweld Exolon für emissionsmindernde Produkte

Entwickelt und konstruiert, um Rauch praktisch zu eliminieren. Ein einzigartiges elektronisches Startsystem macht dies ideal für empfindliche Anwendungen.

Wählen Sie ein Cadweld-Exolon Modell aus

Stellen Sie eine Verbindung von einem kathodischen Schutzanodenkabel zu einem Rohr her?

nVent ERICO Cadweld Formen mit kathodischem Schutz

nVent ERICO Cadweld Kathodenschutzanschlüsse wurden für Rohrleitungen und Metallkonstruktionen entwickelt und konstruiert, die Schutz vor Korrosion erfordern. Sie verwenden eine spezielle Schweißmateriallegierung, um den Wärmeeffekt auf Stahlrohre zu minimieren.

Eine kathodische Form auswählen

Stellen Sie eine Hochspannungsverbindung her?

nVent ERICO Hochspannungsformen

nVent ERICO Cadweld Verbindungen sind besser als mechanische Verbindungen und weniger arbeitsintensiv als MIG-Schweißen (Metall-Inertgas) oder TIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas) und eignen sich dadurch für Hochspannungsanwendungen.

Eine Hochspannungsform auswählen

Ressourcen für die Formauswahl


Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Form für Ihre Anwendung?

TECHNISCHEN SUPPORT KONTAKTIEREN