Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Zertifizierungen, die strenge Normen übertreffen

nVent ERICO Cadweld Zertifizierungen

Die Angabe des richtigen exothermen Schweißsystems ist für die Lebensdauer eines Erdungssystems von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sicher, dass Sie nVent ERICO Cadweld, das Original, für Ihr nächstes Projekt spezifizieren.

Die besten Anschlüsse für Erdungssysteme gehen über den richtigen Typ hinaus. Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass die Anschlüsse nach neuesten und strengsten Teststandards zertifiziert sind.

nVent ERICO Cadweld erfüllt und übertrifft die strengsten Prüfstandards und Produktzertifizierungen für Erdungsanschlüsse. Die Liste der Standards, die Cadweld einhält, ist umfangreich.

Diese Liste enthält unter anderem die folgenden Standards:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Std. 837–2014


IEEE 837 – IEEE-Norm für die Qualifizierung dauerhafter Verbindungen

  • Wird bei der Erdung von Umspannwerken genutzt – wurde speziell für die Einstufung und Qualifizierung von Erdungsanschlüssen für den Einsatz in rauen Umspannwerksumgebungen entwickelt.
  • Es ist der strengste Teststandard für Erdungsanschlüsse, der die Sicherheit der Verbindung über die Lebensdauer einer Installation gewährleistet.
  • Mehrere nVent ERICO Cadweld Verbindungen haben die Anforderungen der neuesten Ausgabe der Norm bestanden und übertroffen. Im Jahr 2014 wurde einer neue Version von IEEE 837 veröffentlicht, und diese Version der Norm verfügt über ein sehr anspruchsvolles Testprotokoll zum Testen von Anschlüssen.

UL 467


IL41378g.jpg
  • UL 467 – Geräte für Erdung und Potentialausgleich – ist die ANSI-Norm für die Zertifizierung von Erdungs- und Potentialausgleichsvorrichtungen. UL 467 gilt für Erdungs- und Potentialausgleichsgeräte, die in Übereinstimmung mit Canadian Electrical Code, Teil I, CSA C22.1 in Kanada, des National Electrical Code, NFPA 70 in den USA oder Standard for Electrical Installations, NOM-001-SEDE in Mexiko verwendet werden.
  • Mehrere nVent ERICO Cadweld Verbindungen erfüllen die Anforderungen der neuesten Ausgabe der Norm
  • UL 467-Produktlisten finden Sie unter UL Produkt iQ. Suchen Sie nach „ERICO“ und dann nach der Datei KDER.E220029.

AREMA


  • Die American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association konzentriert sich auf die Entwicklung und Weiterentwicklung von technischem und praktischem Wissen sowie von empfohlenen Praktiken in Bezug auf die Planung, den Bau und die Wartung der Eisenbahninfrastruktur.
  • Kommunikations- und Signalhandbuch der empfohlenen Praxis für Signalsysteme, Gleisstromkreise, Stromversorgung, elektrischen Schutz und Positive Train Control (PTC)
  • Das exothermische nVent ERICO Cadweld Schweißen ist auch im AREMA®-Handbuch für Bahntechnik, Kapitel 4 enthalten: Schienentechnik – Abschnitt 3.7 – Anwendung von Schienenverbindungen

Andere wichtige Standards:


Andere wichtige Standards:

  • United States Department of Agriculture (USDA) Rural Utilities Service (RUS)
  • Telecommunications Industry Association (TIA)-607 – Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises.
  • IEEE 80 – IEEE-Leitfaden zur Sicherheit in Umspannstationen.
  • IEEE 81 – IEEE-Leitfaden zur Erdungsmessung
  • Widerstand, Erdimpedanz und Erdoberflächenpotentiale eines Erdungssystems, Teil 1: Normale Messungen.
  • IEEE 1100 – IEEE Empfohlene Vorgehensweise für die Spannungsversorgung und Erdung elektronischer Geräte, auch bekannt als IEEE Emerald Book™
  • Guobiao (GB) 50169 – Code für den Bau und die Abnahme des Erdungsanschlusses Installationstechnik für elektrische Geräte (China)
  • DL/T 621 – Erdung für elektrische Wechselstrominstallationen (China)
  • Australian/New Zealand Standard™ (AS/NZS) 1768 – Blitzschutz (Australien/Neuseeland)
  • CENELEC – EN 50522 – Erdung von Netzinstallationen über 1 kV AC
  • Dänische Standards Foundation (DS) HD 637 S1 – Netzinstallationen über 1 kV AC
  • International Electrotechnical Committee (IEC) 61936-1 – Netzinstallationen über 1 kV AC

Mehr erfahren.

Bei Fragen zu nVent ERICO Cadweld Produktzertifizierungen und -listen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Weitere nVent ERICO Produktlisten finden Sie in unserer Ressourcenbibliothek.

TECHNISCHEN SUPPORT KONTAKTIEREN

ZUR RESSOURCENBIBLIOTHEK